Publique sus productos
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
    PalmShield

    Composite Louvered Plank

    Traducido por Google,
    Lámina de aluminio con lamas: Lámina de aluminio de 0,1250″ de espesor con un perfil instalado de 2″ x 2,873″ de alto. Tablón de aluminio con lamas: Tablones tubulares de aluminio de 1″ x 5″ con una separación de 4-3/4″ entre ejes. Tablón de composite con lamas: Tablones de composite de 1″ x 5,5″ con una separación de 5-1/4″ entre ejes. Tablón de vinilo con lamas: Tablones de vinilo de 1″ x 5″ con una separación de 5-3/4″ entre ejes. Archivos descargables. Seleccione una opción para ver sus recursos. Panel de relleno de lámina de aluminio con lamas (PDF). Panel de relleno de lámina de aluminio con lamas (DWG). Estructura de la pantalla Elite Ground (ZIP). Especificaciones de la lámina de aluminio con lamas (DOC).
    Especificaciones
    • Infill Material: Aluminum Louvered Blade, Aluminum Louvered Plank, Composite Louvered Plank, Vinyl Louvered Plank Infill Material: Choose an optionAluminum Louvered BladeAluminum Louvered PlankComposite Louvered PlankVinyl Louvered PlankClear
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacomposite-louvered-plank
    • Familia de productoGround Screen Infills
    • Grupo de productosElite Louver
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 11
    • Título OmniClass Metal Wall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica