Publique sus productos
Composite Solid Horizontal Planks
PalmShield

Composite Solid Horizontal Planks

Traducido por Google,
Tablones horizontales sólidos de aluminio machihembrado de 2,5 x 15 cm (1" x 6"), con encastre machihembrado. Tablones horizontales sólidos de composite de 2,5 x 14 cm (1" x 5,5"), 100 % de privacidad. Tablones horizontales sólidos de vinilo machihembrado de 2,5 x 15 cm (1" x 6"), con encastre machihembrado. Suscríbase a nuestra lista de correo. Sea el primero en enterarse de nuevos productos, recursos gratuitos y las últimas noticias. Puede cancelar su suscripción en cualquier momento.
Especificaciones
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaComposite-solid-horizontal-planks
  • Familia de productoGround Screen Infills
  • Grupo de productosSolid Infills
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalComposite
  • Material secundarioAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 11
  • Título OmniClass Metal Wall Panels