Publique sus productos
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
    PalmShield

    Diagonal Louvered Plank

    Traducido por Google,
    Dale un toque moderno y audaz a tu propiedad con los paneles de relleno Elite con lamas diagonales de PalmSHIELD Elite. Estas pantallas son ideales para equipos, diseñadas para proteger instalaciones mecánicas, permitiendo una amplia visibilidad y una excelente ventilación. Fabricados con aluminio de primera calidad, estos paneles combinan durabilidad con una estética elegante y moderna gracias a sus lamas en ángulo preciso. Archivos descargables: Panel de tablones de aluminio diagonales (pdf), Panel de tablones de aluminio diagonales (dwg), Estructura de la pantalla Elite Ground (zip), Especificaciones del panel de tablones de aluminio diagonales (doc).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadiagonal-louvered-plank
    • Familia de productoGround Screen Infills
    • Grupo de productosElite Louver
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 11
    • Título OmniClass Metal Wall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica