Publique sus productos
Elite Staggered Aluminum Posts and Composite Planks
PalmShield

Elite Staggered Aluminum Posts and Composite Planks

Traducido por Google,
Tablón de aluminio escalonado: Tablones de aluminio de 2,5 x 12,7 cm, desplazados de adelante hacia atrás para crear una caja de sombra. Tablón de composite escalonado: Tablones de composite de 2,5 x 14 cm, desplazados de adelante hacia atrás para crear una caja de sombra. Tablón de vinilo escalonado: Tablones de vinilo de 2,5 x 15 cm, desplazados de adelante hacia atrás para crear una caja de sombra. Únase a nuestra lista de correo. Sea el primero en enterarse de nuevos productos, recursos gratuitos y las últimas noticias. Cancele su suscripción en cualquier momento.
Especificaciones
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Especificaciones técnicas
  • Referenciaelite-staggered-aluminum-posts-and-composite-planks
  • Familia de productoGround Screen Infills
  • Grupo de productosStaggered Infills
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalComposite
  • Material secundarioAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 11
  • Título OmniClass Metal Wall Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica