Publique sus productos
4-Post Rack Vertical Tie-off Panel
Panduit

4-Post Rack Vertical Tie-off Panel

Traducido por Google,

El panel de conexión vertical es un accesorio de rack de 4 postes que complementa el sistema de rack de 4 postes y crea de manera efectiva una ruta para el cable de enlace permanente en aplicaciones empresariales. El panel tiene altura expandible para trabajar con racks de 45RU y 52RU. Este soporte de conexión cumple con RoHS, está hecho de acero y viene en blanco o negro.

Especificaciones
  • The Revit file contains the following part numbers:

    V4PTOB
    V4PTOBWH

Especificaciones técnicas
  • Referencia4-post-rack-vertical-tie-off-panel
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosComputer Network Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)93.3
  • Ancho (pulgadas)2.8
  • Profundidad (pulgadas)12.9
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)25.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red