Publique sus productos
QuickNet SFQ Cassette - FC2XO-24-10B2
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FC2XO-24-10B2

Traducido por Google,

Total de 24 fibras OM3, adaptador aguamarina, manga dividida de zirconio, baja pérdida optimizada, LC dúplex a MTP

Especificaciones
  • Specifications
    Fiber Type - OM3
    Number of Fibers - 24
    Connector 1 Type - LC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Overall Depth (mm) - 125
    Product Type - Opticom LC Cassette
    Performance Level - OM3
    Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
    Number of Rack Spaces - NA
    Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQuickNet-SFQ-Cassette-FC2XO-24-10B2
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)35
  • Ancho (mm)89
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundarioComposite
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
  • Número OmniClass23-37 25 15
  • Título OmniClass Broadcasting Communication and Data Processing Equipment