Publique sus productos
Atlona AV Products
Panduit

Atlona AV Products

Traducido por Google,

¿Por qué Atlona? La ventaja de Atlona

Nos enorgullecemos de ser una empresa ágil que desarrolla productos innovadores y confiables para resolver los desafíos que enfrenta la industria audiovisual actual.

Igualmente importante es nuestro compromiso con el cliente de hacer negocios fácilmente y brindarle el mejor programa de soporte de back-end de la industria.

Atlona Advantage le brinda el más alto nivel de atención al cliente, capacitación y protección en la industria.

Especificaciones
  • The part numbers available in this product page are:
    AT-OME-EX-TX-WP        Wallplate Transmitter for HDMI with USB
    AT-HDVS-CAM              PTZ Camera with USB
    AT-OME-EX-KIT-LT -TX   HDBaseT TX/RX for HDMI with USB
    AT-OME-EX-TX              HDBaseT Transmitter for HDMI with USB
    AT-OME-EX-KIT-LT -RX   HDBaseT TX/RX for HDMI with USB
    AT-OME-EX-RX              HDBaseT Receiver for HDMI with USB
    AT-OME-MS52W            5×2 Matrix Switcher with USB and Wireless Link
    AT-OME-MS42               4×2 Matrix Switcher with USB
    AT-UHD-SW-510W         Universal Switcher with Wireless Link
    AT-OMNI-111-W            Wallplate Networked AV Encoder
    AT-VTP-800-BL             Velocity System 8″ Touch Panel
    AT-VSP-800-BL              Velocity System 8″ Scheduling Touch Panel
    AT-USB-EX100-KIT         USB 2.0 Extender Kit over Category Cable, up to 100 meters
    AT-OME-SR21                2×1 AV Switcher and Receiver with Scaler and USB – HDBaseT and HDMI Inputs
    AT-OME-ST31A              Three-Input Switcher for HDMI and USB-C
    AT-OMNI-111                 Single-Channel Networked AV Encoder
    AT-OMNI-121                 Single-Channel Networked AV Decoder
    AT-PA100-G2                 Stereo / Mono Power Amplifier – 40 Watts
    AT-VGW-HW-3               Hardware Gateway for AV Control and Management plus Room Scheduling
    AT-OME-PS62 6×2          Matrix Presentation Switcher with USB
    AT-VTP-550-BL              Velocity System 5.5″ Touch Panel
    AT-AVA-EX100CE-BP-KIT Avance™ 4K/UHD HDMI Extender Kit with Ethernet, Control, and Bidirectional Remote Power
    AT-OME-RX11                HDBaseT Receiver for HDMI with Audio

Especificaciones técnicas
  • Referenciaatlona-av-products
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-30
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Número OmniClass23-37 25 15
  • Título OmniClass Broadcasting Communication and Data Processing Equipment