Publique sus productos
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
    Panduit

    Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6

    Traducido por Google,
    El administrador de cables vertical Panduit® PatchRunner® de alta capacidad organiza, protege y exhibe el cableado de alta densidad para los últimos equipos de conmutación empresarial de alto rendimiento. Las características amplias y profundas no solo proporcionan cables de categoría 6A, sino que las capacidades de montaje integrales EIA cero RU también permiten conectar el equipo al administrador, liberando valioso espacio RU. Doble cara, acero, 45RU, negro, 1 ud.
    Especificaciones
    • Specifications
      Product Type - Dual Sided Manager
      Body Material - Steel
      Overall Width (In.) - 6
      Overall Width (mm) - 152
      Overall Height (In.) - 83.5
      Overall Height (mm) - 2121
      Number of Rack Units - 45
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
      Number of Rack Spaces - 45
      Material - Steel
      Overall Depth (In.) - 23.30
      Overall Depth (mm) - 592.0
      Finger Material - ABS
      Orientation - Vertical
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1
      Sub Brand - PatchRunner High Capacity

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDouble-Sided-High-Capacity-Cable-Manager-PEV6
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2121
    • Ancho (mm)152
    • Profundidad (mm)592
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Distribution
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniClass Communication Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL