Publique sus productos
FiberRunner® Left Reducer Cover - FRRF126LSCYL
Panduit

FiberRunner® Left Reducer Cover - FRRF126LSCYL

Traducido por Google,

La cubierta dividida opcional para el reductor izquierdo de transición FRRF126LYL es amarilla y está hecha de plástico ABS. La función de encaje a presión permite instalar y quitar la cubierta sin necesidad de herramientas. Crea una abertura de 1/2" (12,7 mm) para facilitar el acceso para agregar o quitar cables.

    Especificaciones
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 13.66
      Overall Width (mm) - 347.1
      Overall Height (In.) - 2.63
      Overall Height (mm) - 66.9
      Couplers Required - NA
      Cover Part Number - NA
      Fitting Type - Left Reducer Cover
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (mm) - 247.6
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiberrunner-left-reducer-cover-FRRF126LSCYL
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniClass Communication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL