Publique sus productos
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC12YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC12YL

Traducido por Google,

Cubierta dividida opcional para el accesorio de ángulo recto vertical exterior FROVRA12X4YL. La función Snap-on permite instalar y quitar la cubierta sin necesidad de herramientas. Crea una abertura redondeada de 3/4 (19 mm) para facilitar el acceso para agregar o quitar cables.

    Especificaciones
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 9.26
      Overall Length (mm) - 235.1
      Overall Width (In.) - 13.74
      Overall Width (mm) - 349.1
      UL Listed - Yes
      Material - ABS
      Couplers Required —
      Cover Part Number —
      Fitting Type - Outside Vertical Right Angle Cover
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiberrunner-outside-vertical-right-angle-cover-FROVRASC12YL
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniClass Communication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL