Publique sus productos
FiberRunner® Right Reducer Cover - FRRF126RSCYL
Panduit

FiberRunner® Right Reducer Cover - FRRF126RSCYL

Traducido por Google,

La cubierta dividida opcional para el reductor derecho de transición FRRF126RYL es amarilla y está hecha de plástico ABS. La función de encaje a presión permite instalar y quitar la cubierta sin necesidad de herramientas. Crea una abertura redondeada de 1/2" (12,7 mm) para facilitar el acceso para agregar o quitar cables.

Especificaciones
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 13.66
    Overall Width (mm) - 347.1
    Overall Height (In.) - 2.63
    Overall Height (mm) - 66.9
    Couplers Required - NA
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Right Reducer Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    Length (mm) - 247.6
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificaciones técnicas
  • Referenciafiberrunner-right-reducer-cover-FRRF126RSCYL
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descripción Uniclass 2015Cable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniClass Communication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL