Publique sus productos
FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL
Panduit

FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL

Traducido por Google,

El accesorio conecta cualquier accesorio o canal FiberRunner® de 12x4 a cualquier accesorio o canal FiberRunner® de 6x4 mientras realiza la transición hacia la derecha. Es de color amarillo y está fabricado en plástico ABS. Acepta tapa partida FRRF126RSCYL.

    Especificaciones
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 13.68
      Overall Width (mm) - 347.6
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
      Cover Part Number - FRRF126RSCYL
      Fitting Type - Right Reducer
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (In.) - 9.75
      Length (mm) - 247.6
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiberrunner-right-reducer-FRRF126RYL
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniClass Communication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL