Publique sus productos
FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL
Panduit

FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL

Traducido por Google,

Proporciona una ruta segura y accesible para los cables que se extienden desde la T vertical hasta el equipo montado en rack. El kit incluye 6 pies de longitud de conducto con bisagras de capacidad de 4x4, 6 pies de longitud de cubierta de conducto con bisagras de 4x4, una tapa de extremo para conducto con bisagras de 4x4, tres soportes en Z ajustables FZBA1.5X4, un adaptador, seis retenedores de cables WR4-C y todos los accesorios de montaje necesarios. Se conecta directamente a la salida en T vertical de 6x4 y 4x4 o al reductor de perfil bajo FRLPR64, amarillo.

Especificaciones
  • Specifications
    System Dimensions - 12x4, 6x4 and 4x4
    Material - PVC/Steel
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 5.05
    Overall Width (mm) - 128.3
    Overall Height (In.) - 72
    Overall Height (mm) - 1828.8
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Spillout Kit
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    Part Features - N/A
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificaciones técnicas
  • Referenciafiberrunner-spillout-kit-FRHD4KTYL
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descripción Uniclass 2015Cable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniClass Communication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL