Publique sus productos
Mini-Com® Furniture Faceplates with Label Covers - 4 Module - Off White
Panduit

Mini-Com® Furniture Faceplates with Label Covers - 4 Module - Off White

Traducido por Google,

Placa frontal de muebles modulares Mini Com para apertura estándar de la industria, acepta cuatro módulos Mini-Com®. Incluye etiqueta y cubreetiqueta. Blanquecino.

    Especificaciones
    • Specifications
      Style - Flat
      Material - ABS
      Module Type - Mini-Com
      Sub Brand - PanNet
      Identification Type - Label Pocket
      Number of Ports - 4
      Color - Off White
      Compatibility - Standard Furniture Opening
      Note - Standard Opening.
      Part Features - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaminicom-furniture-faceplate-CFFPL4IW
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.77
    • Ancho (pulgadas)2.9
    • Profundidad (pulgadas)0.88
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)0.024
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código ETIMEG000037
    • Nombre ETIMData and telecommunication
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75
    • Descripción Uniclass 2015Communications products
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniClass Communication Specialties