Publique sus productos
Horizontal Cable Managers, High Capacity Front and Rear 1 -4 RU
Panduit

Horizontal Cable Managers, High Capacity Front and Rear 1 -4 RU

Traducido por Google,
  • Los innovadores dedos insertados se inclinan hacia adentro, hacia la parte posterior de los administradores, lo que ofrece un acceso sin obstrucciones al cableado de la red para facilitar los movimientos, las adiciones y los cambios.
  • Las grandes aberturas frontales para los dedos acomodan fácilmente cables de categoría 6 y 10 GbE, lo que acelera la instalación y reduce los costos de mantenimiento
  • El espacio entre los dedos para la gestión de cables traseros utiliza anillos en D abiertos para una mayor accesibilidad
  • Se puede utilizar para crear vías horizontales de gran capacidad para enrutar cables
  • La cubierta con doble bisagra delantera y trasera patentada permite el acceso a los cables sin quitar la cubierta
  • Las superficies curvas mantienen el radio de curvatura del cable
  • Los orificios de paso permiten el cableado de adelante hacia atrás
  • Los retenedores de cables incorporados mantienen el cable en su lugar para moverlos, agregarlos y cambiarlos con facilidad
  • Montaje en racks y gabinetes EIA de 19"
  • Cubiertas, #12-24 y tornillos de montaje M6 incluidos
  • El diseño se ajusta al frente de los administradores verticales NetRunner™ de alta capacidad WMPVHCF45E y WMPVHC45E
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-003
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación