Publique sus productos
Punchdown Patch Panels, Cat 5e, Cat 6 or Cat 6A, Angled, 24 Port, 1RU
Panduit

Punchdown Patch Panels, Cat 5e, Cat 6 or Cat 6A, Angled, 24 Port, 1RU

Traducido por Google,
  • Supera las normas ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 5e e ISO 11801 Clase D
  • Cumple con los requisitos de IEEE 802.3af e IEEE 802.3at para aplicaciones PoE
  • Cada puerto se prueba al 100 % para garantizar el rendimiento de NEXT y RL y se serializa individualmente para respaldar la trazabilidad
  • Utiliza terminación 110 en el panel posterior e incluye tapa de retención para cada puerto
  • Cada puerto contiene una etiqueta universal codificada por color para esquemas de cableado T568A y T568B
  • Contactos chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior
  • Las versiones en ángulo permiten instalaciones de mayor densidad al enrutar fácilmente los cables de conexión a cada lado del panel, lo que elimina la necesidad de una gestión de cables horizontal.
  • •Termine 4 pares, 22 - 26 AWG, 100 ohmios, cable de par trenzado sólido o trenzado
  • Montaje en rack estándar EIA de 19" o racks de 23" con soporte extensor opcional
  • Áreas de escritura para identificación de puertos y paneles
  • Se puede identificar claramente con etiquetas e iconos.
  • Los juegos de etiquetas opcionales (DPLK24 y DPLK48) contienen portaetiquetas adhesivas y etiquetas para facilitar la
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-044
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación