Publique sus productos
Coupler Patch Panels, Cat 6, Flat, 24 Port or 48 Port, UTP, Black
Panduit

Coupler Patch Panels, Cat 6, Flat, 24 Port or 48 Port, UTP, Black

Traducido por Google,
  • Los puertos del panel del acoplador proporcionan una conexión plug and play fácil y rápida de latiguillos RJ45 de 6 y 8 posiciones

  • No se requieren herramientas

  • Diseñado para superar ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 5e y todos los requisitos estándar de canal ISO 11801 2nd Edition Class D en frecuencias de barrido de hasta 100 MHz

  • Contactos chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior

  • Se puede identificar claramente con etiquetas e íconos opcionales

  • Se monta en rack EIA estándar de 19" o racks de 23" con soporte extensor opcional
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-053
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación