Publique sus productos
Cove Raceway - Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.
Panduit

Cove Raceway - Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.

Traducido por Google,
Cove Raceway es un sistema multicanal de diseño estético que se utiliza para enrutar, proteger y ocultar cableado de datos, voz, video, fibra óptica y energía.
  • Clasificación UL y CSA de 600 V; cumple con las normas UL 5A y CSA C22.2 No. 62.1-03; Clasificación FT4

  • El control del radio de curvatura se mantiene en todo el sistema de canaletas cóncavas según lo exigen TIA/EIA-568-B y 569-B

  • Resistente a la manipulación

  • Transiciones a canalizaciones de perfiles PANDUIT® T-70, T-45 y LD

  • La canalización y los accesorios del cóncavo se pueden pintar para combinar con cualquier decoración

  • Se suministra con orificios de montaje preperforados

Todos los productos AW (Blanco Ártico) y de dos y tres metros solo están disponibles fuera de Norteamérica como artículo estándar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para conocer las cantidades mínimas de pedido, el stock y la disponibilidad de otros colores.
Para ver el color real del producto, consulte la Tabla de colores de la pista de rodadura de la superficie que se encuentra en las guías de selección.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-087
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación