Publique sus productos
LD10 Low Voltage 1-piece Single Channel Raceway with Adh. 8ft.
Panduit

LD10 Low Voltage 1-piece Single Channel Raceway with Adh. 8ft.

Traducido por Google,
Pan-Way® LD Surface Raceway es una canaleta de un solo canal diseñada para enrutar, proteger y ocultar cableado de datos, voz y video.
  • Para enrutamiento de datos y cableado de bajo voltaje

  • El diseño con bisagras de una pieza permite colocar los cables

  • El respaldo adhesivo aplicado en fábrica acelera la instalación

  • FT4 clasificado CE - Cumple con LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)

  • Termina usando soluciones de caja de salida de montaje en superficie o cajas de montaje en superficie Panduit® Mini-Com®

Todos los productos AW (Blanco Ártico) y de dos y tres metros solo están disponibles fuera de Norteamérica como artículo estándar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para conocer las cantidades mínimas de pedido, el stock y la disponibilidad de otros colores.
Para ver el color real del producto, consulte la Tabla de colores de la pista de rodadura de la superficie que se encuentra en las guías de selección.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-088
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación