Publique sus productos
LDPH10 Hinged, 2-piece Power Rated Raceway with Adh. 8ft.
Panduit

LDPH10 Hinged, 2-piece Power Rated Raceway with Adh. 8ft.

Traducido por Google,
Pan-Way® Type LDPH Surface Raceway es una canalización de un solo canal diseñada para enrutar, proteger y ocultar cableado de datos, voz, video, fibra óptica y/o alimentación.
  • Clasificación UL y CSA de 600 V; cumple con las normas UL 5A y CSA C22.2 No. 62.1-03; FT4 clasificado CE - Cumple con LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)

  • El diseño con bisagras de dos piezas permite colocar los cables

  • Resistente a la manipulación

  • El respaldo adhesivo aplicado en fábrica acelera la instalación

  • Termina usando soluciones de caja de salida de montaje en superficie o cajas de montaje en superficie PANDUIT® Mini-Com®

Todos los productos AW (Blanco Ártico) y de dos y tres metros solo están disponibles fuera de Norteamérica como artículo estándar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para conocer las cantidades mínimas de pedido, el stock y la disponibilidad de otros colores.
Para ver el color real del producto, consulte la Tabla de colores de la pista de rodadura de la superficie que se encuentra en las guías de selección.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-091
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación