Publique sus productos
OFR20 Single Channel, Low Voltage 1-piece Raceway with Adh. 8ft.
Panduit

OFR20 Single Channel, Low Voltage 1-piece Raceway with Adh. 8ft.

Traducido por Google,
Pan-Way® Office Furniture Raceway está diseñado para enrutar el cableado de datos a lo largo de la parte superior de las particiones de la oficina. El sistema incluye un complemento completo de conexiones, accesorios y opciones de terminación que le permiten terminar en cualquier punto a lo largo de la partición al nivel del escritorio o en la esquina en la intersección de dos divisiones.
  • Listado en UL de acuerdo con los requisitos de UL-5C para sistemas de administración de cables de comunicación de clase 2

  • Mantiene el control del radio de curvatura en todo el sistema de canaletas para muebles de oficina según lo exigen TIA/EIA-568-B y 569-B

  • Las placas frontales cumplen con los requisitos de etiquetado de la norma TIA/EIA-606-A

  • El diseño robusto y el cierre a prueba de manipulaciones aumentan la estabilidad del producto y evitan daños en el cableado durante y después de la instalación

  • Producto suministrado con respaldo adhesivo para una instalación rápida y fácil

  • Crea una solución prácticamente invisible para enrutar cables de datos en paneles de todos los fabricantes comunes con un ancho de tapa superior entre 1,88" y 2,30"

  • Diseñado para usar con Pan-Net® Connectivity, también acepta la conectividad de todos los fabricantes comunes con el uso de una placa frontal o marco de módulo estándar NEMA de 70 mm

Todos los productos AW (Blanco Ártico) y de dos y tres metros solo están disponibles fuera de Norteamérica como artículo estándar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para conocer las cantidades mínimas de pedido, el stock y la disponibilidad de otros colores.
Para ver el color real del producto, consulte la Tabla de colores de la pista de rodadura de la superficie que se encuentra en las guías de selección.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-094
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación