Publique sus productos
PD6 Power Rated, 2-piece Single Channel Raceway with Adh. 6ft.
Panduit

PD6 Power Rated, 2-piece Single Channel Raceway with Adh. 6ft.

Traducido por Google,
Pan-Way® Type PD Surface Raceway es un sistema de canalización de un solo canal para enrutar, proteger y ocultar cableado de alimentación, datos, voz o video.
  • Clasificación UL y CSA de 600 V; cumple con los estándares UL5A y CSA C22.2 No. 62.1-03

  • Acabado texturizado

  • Diseño de pestillo a prueba de manipulaciones

  • La base y la cubierta de la canaleta se empaquetan juntas

  • FT-4 clasificado para Canadá

Para ver el color real del producto, consulte la Tabla de colores de la pista de rodadura de la superficie que se encuentra en las guías de selección.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-096
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación