Publique sus productos
TG-70 Power Rated Multi-Channel Raceway Bases and Cover 8ft.
Panduit

TG-70 Power Rated Multi-Channel Raceway Bases and Cover 8ft.

Traducido por Google,
Pan-Way® TG-70 Surface Raceway es un sistema multicanal de dos piezas para enrutar, proteger y ocultar cableado de datos, voz, video, fibra óptica y alimentación.
  • Clasificación UL y CSA de 600 V; cumple con las normas UL 5A y CSA C22.2 No. 62.1-03; Clasificación FT4

  • Gran capacidad de cable con un diseño estéticamente agradable

  • Resistente a la manipulación

  • Compatible con placas frontales de 70 mm o placas frontales a presión Pan-Way® Classic Series

  • Transiciones a Panduit T-45 y canaleta de perfil LD

  • Suministrado con orificios de montaje preperforados

Todos los productos AW (Blanco Ártico) y de dos y tres metros solo están disponibles fuera de América del Norte como un artículo estándar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para conocer las cantidades mínimas de pedido, el stock y la disponibilidad de otros colores.
Para ver el color real del producto, consulte la Tabla de colores de la pista de rodadura de la superficie que se encuentra en las guías de selección.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-102
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación