Publique sus productos
Vertical Exhaust Duct for Net-Access™ 7018 Cabinet, Height Adjustable from 21.0"(534mm) to 45.0" (1143mm) and from 42.0"(1067mm) to 70.0" (1778mm)
Panduit

Vertical Exhaust Duct for Net-Access™ 7018 Cabinet, Height Adjustable from 21.0"(534mm) to 45.0" (1143mm) and from 42.0"(1067mm) to 70.0" (1778mm)

Traducido por Google,
• Admite cargas de calor de más de 30 KW
• Las soluciones de conductos pasivos no requieren un consumo de energía adicional
• Diseñado utilizando CFD (dinámica de fluidos computacional) que valida el rendimiento térmico
• Ventila directamente el escape de aire caliente a la cámara de retorno de aire del centro de datos
• El sello de espuma minimiza las fugas contra la interfaz de la cámara de retorno de aire
• Acabado con recubrimiento en polvo negro
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-115
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación