Publique sus productos
S-Type Standard Cabinet
Panduit

S-Type Standard Cabinet

Traducido por Google,
Gabinetes estándar Net-Access™ tipo S
• Construcción de marco de acero soldado y ensamblado
• Acabado de pintura en polvo de fácil mantenimiento
• Rieles traseros ajustables para equipos con posicionamiento infinito
• Las puertas incluyen manijas giratorias con llave
• Los paneles laterales incluyen pestillos de cuarto de vuelta con llave
• Gran entrada de cables/acceso a cables
• Puerta con una sola bisagra para máxima accesibilidad entre gabinetes adyacentes
• Los orificios de entrada de cables están equipados con tapones de sellado de plástico
• Carga estática listada por UL de 1,364 kg (3,000 lbs)
• Carga rodante listada por UL de 1,136 kg (2,500 lbs)
• El gabinete se envía ensamblado, uno por tarima
• Clasificaciones de paletas dinámicas/de choque (1,250 y 2,000 lbs)
• Los gabinetes tipo S incluyen un juego de herrajes: tornillos #12-24, soportes de agrupamiento y bordes con ojales
• Las ruedas están preinstaladas
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-131
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosComputer Network Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red