Publique sus productos
Panduit Two-post Rack System - R2P79
Panduit

Panduit Two-post Rack System - R2P79

Traducido por Google,

El sistema de rack de dos postes de Panduit proporciona una base confiable para montar equipos de telecomunicaciones y centros de datos. El rack modular se puede utilizar para administrar cables de conexión de fibra y cobre de alto rendimiento utilizando los administradores de cables verticales y horizontales de Panduit y los accesorios, como los soportes de la unidad de toma de corriente. Aluminio, 42 RU, orificios de montaje roscados n.º 12-24, negro, 1 pieza + kit de tornillería y kit de unión para perforación de pintura.

Especificaciones
  • Material - Aluminum
    Mounting Bolt Method - Threaded
    Overall Width (In.) - 20.3
    Overall Width (mm) - 516
    Overall Depth (In.) - 3
    Overall Depth (mm) - 76
    Overall Height (In.) - 79
    Overall Height (mm) - 2007
    Number of Rack Units - 42
    Mounting Hole Thread Size - #12-24
    Static Load Capacity (lb) - 1000
    Color - Black
    Includes - (12) 3/8-16 x 1" hex head cap screw, (12) 3/8-16 hex nuts, (24) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (24) 12-24 x .5" slotted pan head steel screws
    Product Type - Two Post Rack
    Number of Rack Spaces - 42
    UL Listed - Yes
    Part Features - Rails Numbered Bottom Up
    Load Capacity Lbs. - 1000
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 07498331325
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 1.2415
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-R2P79
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)79
  • Ancho (pulgadas)20.3
  • Profundidad (pulgadas)3
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniClass Vertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL