Publique sus productos
Panduit Two-post Rack System - R2P96
Panduit

Panduit Two-post Rack System - R2P96

Traducido por Google,

El sistema de rack de dos postes Panduit proporciona una base fiable para el montaje de equipos de telecomunicaciones y centros de datos. El rack modular permite gestionar cables de conexión de cobre y fibra de alto rendimiento mediante organizadores de cables horizontales y verticales Panduit y accesorios como soportes para tomas de corriente. Aluminio, 52 RU, orificios de montaje roscados n.° 12-24, color negro, 1 unidad + kit de tornillería y kit de unión por perforación de pintura.

Especificaciones
  • Material - Aluminum
    Mounting Bolt Method - Threaded
    Overall Width (In.) - 20.3
    Overall Width (mm) - 516
    Overall Depth (In.) - 3
    Overall Depth (mm) - 76
    Overall Height (In.) - 96.1
    Overall Height (mm) - 2441
    Number of Rack Units - 52
    Mounting Hole Thread Size - #12-24
    Static Load Capacity (lb) - 1000
    Color - Black
    Includes - (12) 3/8-16 x 1" hex head cap screw, (12) 3/8-16 hex nuts, (24) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (24) 12-24 x .5" slotted pan head steel screws
    Product Type - Two Post Rack
    Mount Method - Threaded
    Number of Rack Spaces - 52
    UL Listed - Yes
    Part Features - Rails Numbered Bottom Up
    Load Capacity Lbs. - 1000
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 07498332049
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 1.4891
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

    The Revit file contains part numbers R2P96 and R2P96WH.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-R2P96
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)96.1
  • Ancho (pulgadas)20.3
  • Profundidad (pulgadas)3
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)28.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniClass Vertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL