Publique sus productos
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV8
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV8
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV8
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV8
    Panduit

    PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV8

    Traducido por Google,

    El administrador de cables vertical Panduit® Patchrunner® combina la capacidad de alta densidad y la versatilidad, liberando valioso espacio en el piso, reduciendo los costos generales y estableciendo el estándar para toda la industria de administración de cables. Doble cara, acero, 45RU, negro, 1 pieza + 4 bobinas flojas PRSP7.

      Especificaciones
      • Specifications
        Product Type - Dual Sided Manager
        Body Material - Steel
        Orientation - Vertical
        Finger Material - ABS
        Overall Width (In.) - 8
        Overall Width (mm) - 203
        Overall Height (In.) - 83.9
        Overall Height (mm) - 2131
        Number of Rack Units - 45
        Overall Depth (In.) - 16.4
        Overall Depth (mm) - 417
        Maximum Operating Temperature (°C) - NA
        Maximum Operating Temperature (°F) - NA
        Minimum Operating Temperature (°C) - NA
        Minimum Operating Temperature (°F) - NA
        Sub Brand - PatchRunner
        Color - Black
        Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
        Number of Rack Spaces - 45
        Material - Steel
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaPatchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV8
      • Familia de productoElectronics
      • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2011-02-07
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
      • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • Código UNSPSC4322
      • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
      • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
      • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Distribution
      • Número OmniClass23-19 15 00
      • Título OmniClass Communication Specialties
      • CSI UniFormat II CódigoD50
      • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL