Publique sus productos
Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD08WH
Panduit

Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD08WH

Traducido por Google,
El administrador de cables vertical mejorado Patchrunner™2 con parcheo vertical constará de una columna vertebral de metal con dedos de administración de cables que se alinean con el espacio del rack EIA. La red troncal será un diseño abierto que aceptará accesorios EIA de 19”, como paneles de conexión, barras de alivio de tensión, paneles ciegos y una PDU montada verticalmente en un formato de cero RU. Los dedos se moldearán de plástico y proporcionarán un control integral del radio de curvatura en toda su longitud. Las secciones de los dedos serán removibles. El gerente deberá aceptar una puerta de metal, con bisagras, de empujar para cerrar, que pueda abrirse hacia la derecha o hacia la izquierda. El panel vertical debe poder manejar todo el cable en el rack sin la ayuda de los administradores de cables horizontales.
Especificaciones
  • Key Features and Benefits

    Integral EIA 19" Zero RU Mounting Allows mounting of many standard EIA 19" accessories such as patch panels, strain relief bars, and blanking panels, within the vertical channel of the manager
    26.8” Extra Deep Manager26.8" depth at a 60/40 split provides the highest capacity for latest high performance switches and Category 6A cabling
    Improved Door Function"Push-to-close" door design allows for easy operation
    Dual Hinged Doors are IncludedDoors ship with manager, simplifying ordering process with less packaging waste
    Color OptionsManagers and doors now available in black and white as standard
    Highest Density with Increased Cable CapacityUp to 45% more usable capacity over PR2V manager
    Bend Radius ControlFingers support cables as they transition to vertical pathway while maintaining cable bend radius control, ensuring network performance and system reliability
    Optional AccessoriesAllows for personalization based on network equipment needs

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPE2VFD08WH
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)84
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)16.3
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniClass Vertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL