Publique sus productos
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager - PR2HF4
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager - PR2HF4
    Panduit

    Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager - PR2HF4

    Traducido por Google,

    El administrador de cables horizontal Panduit PatchRunner 2 organiza y protege el cableado de red de fibra y cobre en cualquier gabinete o rack estándar EIA de 19 pulgadas (483 mm). Las grandes aberturas frontales para los dedos acomodan fácilmente cables de categoría 6 y 6A, lo que reduce el tiempo de instalación y los costos de mantenimiento. Este administrador coincide con la profundidad para el montaje empotrado con los administradores de cables verticales PatchRunner 2 y PatchRunner 2 Enhanced. Gerente de un solo lado. Cubierta frontal magnética de doble bisagra, 4RU, negro, 1 ud.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPR2HF4-patchruner-horizontal-cable-manager
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 23 13
    • Título OmniClass Vertical Electrical Racks
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL