Publique sus productos
Patchrunner® 2 Vertical Cable Manager - PR2VFD0679
Panduit

Patchrunner® 2 Vertical Cable Manager - PR2VFD0679

Traducido por Google,

El administrador de cables vertical Panduit® Patchrunner® 2 combina capacidad de alta densidad y versatilidad, liberando valioso espacio en el piso. El administrador completamente preensamblado reduce los costos generales y establece el estándar para toda la industria de administración de cables. De un solo lado, acero, 42RU, negro, 1 pieza, incluye una puerta de metal de largo completo con bisagras dobles que se empuja para cerrar.

El administrador de cables vertical constará de una columna vertebral de metal con dedos de administración de cables que se alinean con el espacio del rack EIA. Los dedos se moldearán de plástico y proporcionarán un control integral del radio de curvatura en toda su longitud. La red troncal tendrá orificios pasantes para el cableado de adelante hacia atrás, con la opción de obturar con un enchufe.

El gerente deberá aceptar una puerta de metal, con bisagras, de empujar para cerrar, que pueda abrirse hacia la derecha o hacia la izquierda. Los soportes de la puerta se integrarán en el administrador sin necesidad de ensamblaje. El gerente deberá aceptar carretes de plástico para el manejo de holguras que se puedan reposicionar según sea necesario.

El panel vertical debe poder manejar todo el cable en el rack sin la ayuda de los administradores de cables horizontales.

Especificaciones
  • Key Features and Benefits

    NEW Improved door function “Push-to-close” door design allows for easy operation
    NEW Dual hinged doors are included Doors ship with managers, simplifying ordering process with less packaging waste
    NEW Integrated door brackets No brackets to install; faster installation while reducing labor costs
    NEW Color options Managers and doors are available in black and white
    NEW High Density with increased cable capacity Up to 17% more usable capacity over existing PRV Vertical Managers
    Curved fingers Support cables as they transition to vertical pathway eliminating need for horizontal managers
    Individual fingers Aligns with rack spaces to simplify cable routing changes
    Integral bend radius control Maintains cable bend radius ensuring network performance and system reliability
    Optional snap on vertical retainers Can be placed on fingers to help retain cables in channel for improved cable management and appearance
    Optional slack management spools Organize and manage patch cord slack allowing for standardization of patch cord lengths

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPR2VFD0679
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)78.88
  • Ancho (pulgadas)6
  • Profundidad (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniClass Vertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL