Publique sus productos
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
    Panduit

    QuickNet Accessory - QPPABL

    Traducido por Google,

    Adaptador de panel de conexiones QuickNet Mini Com de 6 puertos en negro

    Especificaciones
    • Number of Ports 6

      Color Black

      CE Compliant Yes

      Part Features NA

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQuickNet-Accessory-QPPABL
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.81
    • Ancho (mm)4.16
    • Profundidad (mm)1.62
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-37 25 15
    • Título OmniClass Broadcasting Communication and Data Processing Equipment