Publique sus productos
QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS

Traducido por Google,

Cassette Quicknet SFQ de 6 fibras, OS1/OS2 9/125 µm, pérdida estándar, SC dúplex a MTP, método A

    Especificaciones
    • Specifications
      Fiber Type - OS2
      Number of Fibers - 6
      Connector 1 Type - SC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OS2
      Compatible Fiber - OS2 9/125µm
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQuickNet-SFQ-Cassette-FQ9N-06-03AS
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)21
    • Ancho (mm)106
    • Profundidad (mm)128
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-37 25 15
    • Título OmniClass Broadcasting Communication and Data Processing Equipment