Publique sus productos
TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures
Panduit

TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures

Traducido por Google,

El gabinete de montaje en pared vertical PanZone® TrueEdge proporciona una arquitectura integral que permite montar equipos activos de hasta 36" de profundidad en una aplicación de bajo perfil. Este gabinete de montaje en pared de bajo perfil aloja equipos horizontales tradicionales verticalmente en una pared y, en minimiza la inversión en infraestructura de red al brindar una solución para eliminar un rack o gabinete (TR in a BOX y Micro Data Center). El diseño diseñado estructuralmente proporciona espacio para hasta 36" de profundidad de equipo activo, tiene una clasificación de carga estática premium de hasta 400 libras y las mejores clasificaciones térmicas de su clase para eliminar fallas en el equipo.

Especificaciones
  • The Revit files cover the following part numbers:

    WME3BL
    WME6BL
    WME9BL

Especificaciones técnicas
  • Referenciatrueedge-vertical-wall-mount-enclosures
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosComputer Network Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)42
  • Ancho (pulgadas)28.5
  • Profundidad (pulgadas)9.5
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)77
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red