Publique sus productos
Wire Basket Cable Tray System
Panduit

Wire Basket Cable Tray System

2.8 de 5 estrellas2.8(13 reseñas)
Traducido por Google,

El sistema de enrutamiento de bandeja portacables aérea Panduit Wire Basket consta de secciones de ruta, conectores de empalme, paredes laterales, cascadas, soportes de montaje y accesorios diseñados para enrutar y administrar cables de cobre, fibra óptica o de alimentación. Las secciones del camino vienen en varios anchos: 4", 6", 8", 12", 18", 24". Las cestas vienen en varias alturas de pared: alturas de 2", 4" y 6". Están disponibles soportes trapezoidales, voladizos y de montaje en pared para soportar el sistema. Las cestas, los accesorios y los componentes están disponibles en negro, zinc electrolítico y blanco. .

El sistema Panduit Wire Basket está diseñado para enrutar y administrar cables de datos de cobre, fibra óptica o cables de alimentación dentro de centros de datos, edificios conectados y aplicaciones de automatización industrial. Las características innovadoras brindan un ensamblaje rápido, seguro y fácil para reducir los costos de instalación y una implementación más rápida.

Especificaciones
  • The Revit family files cover the following part numbers:

    PWB2X12BL
    PWB2X12EZ
    PWB2X18BL
    PWB2X18EZ
    PWB2X24BL
    PWB2X24EZ
    PWB2X4BL
    PWB2X4EZ
    PWB2X6BL
    PWB2X6EZ
    PWB2X8BL
    PWB2X8EZ
    PWB4X12BL
    PWB4X12EZ
    PWB4X18BL
    PWB4X18EZ
    PWB4X24BL
    PWB4X24EZ
    PWB4X4BL
    PWB4X4EZ
    PWB4X6BL
    PWB4X6EZ
    PWB4X8BL
    PWB4X8EZ
    PWB6X12BL
    PWB6X12EZ
    PWB6X18BL
    PWB6X18EZ
    PWB6X24BL
    PWB6X24EZ
    PWB6X6BL
    PWB6X6EZ
    PWB6X8BL
    PWB6X8EZ
    PWBDOKBL
    PWBDOKEZ
    PWBIB2BL
    PWBIB2EZ
    PWBIB4BL
    PWBIB4EZ
    PWBIB6BL
    PWBIB6EZ
    PWBPSEB
    PWBPSEZ
    PWBSCEZ
    PWBSPJ2BL
    PWBSPJ4BL
    PWBFESBL
    PWBSPLBL
    PWBFESEZ
    PWBSPLEZ
    PWBWFWBL
    PWBWFWEZ
    PWBWFNBL
    PWBWFNEZ
    PWBWMBVBL
    PWBWMBVEZ
    PWBWMNBL
    PWBWMNEZ
    PWBWMWBL
    PWBWMWEZ

Especificaciones técnicas
  • Referenciawire-basket-cable-tray-system
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución