Publique sus productos
Vinyl Stacking Windows
Vinyl Stacking Windows

    Vinyl Stacking Windows

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Características

    • Ideal para climas cálidos y fríos.
    • Lengüeta y ranura entrelazadas para un sellado y una seguridad superiores
    • Aluminio o vinilo extruido de alta calidad para mayor resistencia y rendimiento
    • Paneles robustos aptos para todos los entornos
    • Núcleo térmico patentado e eCore™ para reducir la transferencia térmica
    • Opciones de alféizar para la mejor barrera climática e instalación de bajo perfil
    • Sistema de bloqueo multipunto oculto para facilitar la operación y la seguridad
    • Paneles de una sola hoja de hasta 10 pies de altura en sistemas de aluminio sin necesidad de un montante horizontal
    • Anodizado blanco, bronce y transparente, más de 200 colores RAL, colores personalizados en sistemas de aluminio
    • Vinilo blanco o beige, cuatro colores laminados en vinilo
    • Puerta batiente principal en todos los sistemas
    • Sistema de ancho ilimitado en sistemas de aluminio
    • Inswing o outswing
    • Agregue un sistema de pantalla para comodidad y protección durante todo el año.


    Especificaciones
      • Single lite panels up to 10′ tall on aluminum systems without the need for a horizontal mullion
      • White, Bronze & Clear anodized, over 200 RAL colors, custom colors on aluminum systems
      • White or Beige vinyl, four laminate colors on vinyl
      • Master swing door on every system
      • Unlimited width system on aluminum systems
      • Inswing or outswing
      • Add a screen systems for year-round comfort and protection
      • Standard Colors: White, Bronze
      • Premium Colors: Clear Anodized, Matt Black, Semi-Gloss Black
      • Architectural Colors: 23 Modern Design Colors
      • 200+ Colors: Over 200 powder coat colors
      • Customer Colors: Using our premium color matching services


      Keywords: vinyl window, vinyl folding window, vinyl patio window, patio folding door, patio doors, folding door, folding doors, aluminum door, patio door, sliding door, swing door, swinging door, folding window, folding windows, folding window door, 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavinyl-folding-windows
    • Familia de productoFolding Windows
    • Grupo de productosVinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas plegables

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica