Publique sus productos
Pass
Panto Spa

Pass

Traducido por Google,
Caracterizada por el juego de superficies planas e inclinadas como un delicado origami, Pass es una puerta de entrada realizada en madera de teca. En esta versión especial, las superficies de madera están tratadas con pintura acrílica de efecto "seco" que mantiene la belleza natural de la teca. El hardware interno de acero inoxidable cuenta con bloqueo SECURY automático de tres puntos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapass003
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de productosWood
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2300
  • Ancho (mm)1100
  • Profundidad (mm)90
Links
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26