Publique sus productos
Prefabricated bathroom Large
Prefabricated bathroom Large
    Part AB

    Prefabricated bathroom Large

    Traducido por Google,
    La calidad y la rentabilidad son dos factores cruciales a la hora de elegir el proveedor de sus baños. Es matemática simple: la experiencia especializada y la alta calidad pueden ser rentables con la cadena de producción adecuada. Con los baños prefabricados de Part, su proyecto puede fluir sin problemas y ser rentable. El proceso industrial de producción en fábrica garantiza la máxima calidad. Optimice su proyecto y construya de manera más confiable con Part.
    Especificaciones
    • Prefabricated bathrooms from Part are built on a C-profile steel frame, 172×60 mm. The floor construction consists of a reinforced waterproof concrete slab with a compressive strength of around 70 Mpa and has a mounted floor drain. The largest concrete thickness is 60 mm. The floor is die-cast and with a 1:50 gradient towards the floor drain in the shower zone which is also recessed to a depth corresponding to the thickness of one clinker slab. The concrete slab has a film-type wet room liner and is supplied with a clinker finish. Embedded electrical heating cable, or alternatively waterborne underfloor heating with 12 mm hose, is available as an option. Part offers a skirting board solution with cement-based sealant for the transition between floor and wall. A hygienic and aesthetic solution with a long service life. All installations for electricity and water are easily accessible for connection, inspection and maintenance.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPrefabricated-bathroom-large
    • Familia de productoPrefabricated
    • Grupo de productosBathroom
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Ss_20_10_60
    • Descripción Uniclass 2015Prefabricated framed and panelled structures
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules