Publique sus productos
Fed-Spec Grade USB Charger with Tamper-Resistant 20A Duplex Receptacles

Fed-Spec Grade USB Charger with Tamper-Resistant 20A Duplex Receptacles

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,


características y beneficios
  • Capacidad general de carga USB 3.1A: Los receptáculos dúplex de CA combinados incluyen dos puertos USB de CC de 5 voltios que funcionan con dispositivos compatibles con USB 2.0 y 3.0.
  • Receptáculos de CA disponibles en 15 y 20 A, 125 V.
  • Los receptáculos de CA son a prueba de manipulaciones estándar: el sistema de obturador patentado evita la inserción incorrecta de objetos extraños.
  • Múltiples opciones de color disponibles.
  • Los terminales de cables traseros y laterales admiten cables de cobre sólido y trenzado #14 AWG - #10 AWG.
  • Los clips de puesta a tierra automática de acero inoxidable aseguran una puesta a tierra positiva.
  • Para cubrir las patentes, consulte www.legrand.us/patents.

Especificaciones

Información general
Color verde
Colores disponibles: negro, marrón, gris, marfil, almendra claro, níquel, rojo y blanco.
Tipo: resistente a manipulaciones
Estilo: Decorador

Listado de agencias/información de terceros
  • Información de listado CSA: C22.2 No. 42, C22.2 No. 223
  • Estándar CSA: Sí
  • cULus: Sí
  • Especificaciones Federales: Sí
  • Número de especificación federal: WC596
  • Listado UL No: Cumple con los requisitos de prueba UL 498, UL 1310
  • Estándar UL: Sí

Dimensiones
Profundidad (EE. UU.): 1.392"
Altura (EE. UU.): 3.28"
Ancho (EE. UU.): 1.693"

Información técnica
Amperios: 15A
Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2 (para la cubierta del dispositivo) 5 V (para el cuerpo y el marco del dispositivo)
Material: cara de policarbonato; cuerpo de nailon
Número de configuración NEMA: 5-15R
Temperatura de funcionamiento Celsius: Máxima continua +60°C, mínima -40°C sin impacto
Voltios: 125V

País de origen
Pais de origen: China

www.legrand.ca/passandseymour
Especificaciones técnicas
  • Referenciasg-usb2
  • Familia de productoSwitches and Receptacles
  • Grupo de productosElectrical Receptacles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-03-02
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos