Publique sus productos
BioPLus A+
BioPLus A+
    Paver

    BioPLus A+

    Traducido por Google,
    BioPLUS® es un sistema constructivo patentado, compuesto por bloques de encofrado de hormigón aligerado de arcilla expandida LECA e inserto aislante de alta densidad.
    Especificaciones
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK 40.5 cm thick adim radioactivity index 0,306 + 0,015 CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT expanded polystyrene insulation with graphite thickness 17 cm thermal conductivity W / mK 0.030 CHARACTERISTICS OF THE WALL thermal transmittance W / m2 K 0,22 periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.019 mqK / W 4.38 thermal resistance equivalent thermal conductivity W / mk 0.092 acoustic insulation by air dB 57 weight of the masonry Kg / mq 500 thickness cast concrete cm 15
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBioPLus-A
    • Familia de productoBioPlus
    • Grupo de productosA+
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_16
    • Descripción Uniclass 2015Concretes
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete
    • Número OmniClass23-13 35 21 11
    • Título OmniClass Concrete Structural Walls
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Europa