Publique sus productos
BioPLus Standard
BioPLus Standard
    Paver

    BioPLus Standard

    Traducido por Google,
    BioPLUS® es un sistema constructivo patentado, compuesto por bloques de encofrado de hormigón aligerado de arcilla expandida LECA e inserto aislante de alta densidad.
    Especificaciones
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK
      33.5 cm thick
      adim radioactivity index 0,306 + 0,015
      CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT
      expanded polystyrene insulation with graphite
      10 cm thick
      thermal conductivity W / mK 0.030
      CHARACTERISTICS OF THE WALL
      thermal transmittance W / m2 K 0,30
      periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.029
      mqK / W thermal resistance 3.12 2
      equivalent thermal conductivity W / mk 0.107
      acoustic insulation by air dB 57
      weight of the masonry Kg / sqm 470
      thickness cast concrete cm 15

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBioPLus-Standard
    • Familia de productoBioPlus
    • Grupo de productosStandard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón