Publique sus productos
IB14X9-W 14"x9" in-Wall Box for Recessed Power and AV Components with optional Surge Protector

IB14X9-W 14"x9" in-Wall Box for Recessed Power and AV Components with optional Surge Protector

Traducido por Google,

Las nuevas cajas empotrables de Peerless-AV están diseñadas para brindar la máxima flexibilidad para cualquier instalación. El anillo de ajuste removible permite que la instalación se realice antes o después de instalar el panel de yeso. Las opciones de montaje flexibles permiten la fijación con dos montantes, un solo montante o solo panel de yeso. Las placas de montaje removibles reducen el tiempo de instalación al permitir que el instalador complete las terminaciones del cableado fuera de la caja empotrable.

Características

  • Se instala entre centros de montantes de 16" (406 mm), en un solo montante o directamente en una abertura de panel de yeso
  • Orificios para conductos de 3/4", 1,0", 1,25" y 1,5"
  • Dimensiones del recorte: 14,4" x 9,4" (365 x 238 mm)
  • El anillo de ajuste ajustable permite el uso de paneles de yeso de 3/8" a 3/4" de espesor.
  • Los orificios preperforados permiten montar hasta cuatro tomacorrientes individuales. Compatible con la caja de distribución RACO 420 o equivalente.
  • Ubicaciones de bridas para cables integradas
  • IB14X9-AC-W incluye un protector contra sobretensiones dúplex Leviton de 720 julios, caja de conexiones y placa frontal
  • Homologado por UL 2416
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 25lb (11.3kg)
    • Color; White
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 15.75" x 10.56" x 3.94" (400 x 268 x 100mm)
    • Product Weight; IB14X9-W: 5.5lb (2.5kg) IB14X9-AC-W: 5.8lb (2.6kg)

    Package Specs

    • Package Ship Size; 18.00" x 13.00" x 5.00" (457 x 330 x 127mm)
    • Package Ship Weight; IB14X9-W: 6.5lb (2.9kg) IB14X9-AC-W: 6.8lb (3.1kg)
    • UPC Code; IB14X9-W: 735029329558 IB14X9-AC-W: 735029332763
    • Package Contents; IB14X9-W: In-Wall Box, Trim Ring, (2) Drywall Clamps, (2) Mounting Plates, and Wood Stud Mounting Hardware IB14X9-AC-W: In-Wall Box, Trim Ring, (2) Drywall Clamps, (2) Mounting Plates, Wood Stud Mounting Hardware, Duplex Surge Suppressor, Gang Box and Face Plate

    Variant ID: 30414326530179, 29505629814899

    Variant SKU: IB14X9-W, IB14X9-AC-W

    Type: Display Mount Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciaib14x9-w
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica