Publique sus productos
Megaband® 120. Bandejas de Escalera
Megaband® 120. Bandejas de Escalera
Megaband® 120. Bandejas de Escalera
    Pemsa

    Megaband® 120. Bandejas de Escalera

    Bandeja de escalera diseñada para entornos industriales con cargas elevadas. La bandeja Megaband® esta formada por travesaños soldados y alternos de acero de 120 mm de altura y borde de seguridad para proteger y fortalecer la bandeja. Montaje mediante el sistema click de unión rápida, entre tramos y accesorios. Fabricada en acero con acabados Pregalvanizado, Galvanizado en Caliente y Aceros inoxidables AISI 304 y AISI 316L, en diversos tamaños y acabados. Se suministra en tramos de 3 metros.

    Especificaciones
    • Excelente soldadura robotizada de travesaños sobre largueros. Máxima garantía de Capacidad de cargas.

      Los travesaños están montados con disposición alterna, hacia arriba y hacia abajo para permitir la fijación de los cables.

      Unión de bandejas mediante sistema Click (enchufable).

      Conforme a norma IEC 61537. Conforme con normas NEMA VE-1. Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

      Amplia variedad de tamaños, acabados y accesorios para adaptarse a las exigencias de cada instalación eléctrica.

      Aplicación para canalización, protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en aplicaciones Industriales: Centrales, Petroquímica, Químicas, Oil&Gas. Aplicaciones exteriores con ambientes húmedos.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMegaband-120
    • Familia de productoMegaband, Cable Ladder System
    • Grupo de productosCable tray
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC000854
    • Nombre ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Nombre UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_14
    • Descripción Uniclass 2015Cable ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution