Publique sus productos
Pemsaband® One Ciega. Bandejas de Chapa
Pemsaband® One Ciega. Bandejas de Chapa
    Pemsa

    Pemsaband® One Ciega. Bandejas de Chapa

    Bandeja de chapa ciega de acero de 35, 60, 85 y 100 mm de altura, con acabado en pregalvanizado, galvanizado caliente, aceros inoxidables AISI 304 y AISI 316L con borde de seguridad. La bandeja Pemsaband® One esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias y ligeras. La facilidad de montaje gracias a su sistema click de unión rápida enchufable de rápida conexión entre tramos siendo necesario solamente dos tornillos, permiten ahorrar en material y mano de obra. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

    Especificaciones
    • Sistema Click para la unión de tramos rectos que facilita su montaje sin necesidad de utilizar accesorios.

      Borde de seguridad perfilado, para protección de cables. También evita posibles cortes del instalador en su manipulación.

      UL Certified de acuerdo con los requisitos de la NFPA 70 y la NEMA VE 1-2009. Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

      Amplia variedad de tamaños, acabados y accesorios para adaptarse a las exigencias de cada instalación eléctrica.

      Canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, Túneles, Parkings, Edificios Públicos, Centros Comerciales, Centro de Proceso de Datos, Infraestructuras, Aeropuertos, Líneas de Metro, Tren. Sector Terciario y aplicaciones industriales: Navales, Petroquímica, Textil, Químicas, Alimentaria. Aplicaciones interiores en atmósfera seca o exteriores con ambientes húmedos según acabados.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPemsabandOnesolid
    • Familia de productoPemsaband, Perforated and Solid Cable Tray System
    • Grupo de productosCable tray
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-08-26
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC000047
    • Nombre ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Nombre UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution