Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

PENEDER slidinggate ST90

Número de Artículo: Doors_Sliding_Peneder_Slidinggate_ST90
Fabricante: Peneder Bau-Elemente GmbH
Familia del producto: Fire gate
Grupo del producto: Sliding
Anchura (mm): 8000
Altura (mm): 5000
Fecha de publicación: 2018-11-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)

Unique Size and Stability

Peneder sliding gates are visually impressive. 
There are no impeding ground sills, and fire protection is possible for openings up to 40 m2. 

Exklusively from Peneder
We offer sliding gates as well as sliding doors of steel with or without integrated wicket gate
with shell-type handle according to EN 179 – fire protection EI290-C*
(up to C5 depending on the version (e.g. size, weight)).

Product Details
- No sill throughout the opening range
- No sill of wicket gate up to clear width 1200 mm
- Only 100 m vertical drop required for wicket gate (2000 mm wicket gate possible in case of 2100 mm clear height of frame)

Design Telescoping EI290-C*

Wall aperture
Width min to max (mm) 500 - 8000
Height min to max (mm) 500 - 5000

Area Max. wall aperture in m² 40.00

Special sizes on request
*C to C5 depending on the version (e.g. size, weight)

With European CE marking for fire protection
acc. to EN 16034 and EN 1324


Material principal: Steel
Material secundario: Steel
Diseñado en: Austria
Fabricado en: Austria

Categoría BIMobject: Protección contraincendios - Protección
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30
Uniclass 2.0 Descripción: Door And Window Systems
NBS Reference Código: 25-30
NBS Reference Descripción: Door And Window Systems
Este producto es apto en :
Europe
  • Austria
  • Germany
  • Liechtenstein
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Fire Products - Protection

Nombre Valor
Height Maximum 600 mm
M Fire Rating 90
Material Steel
Width Maximum 8000 mm
Width Minimum 500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Steel

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.