Publique sus productos
CRICKET+ 10 RGBW C/M MARINE

CRICKET+ 10 RGBW C/M MARINE

Serie de luminarias empotrables a tierra de profundidad reducida en clase I.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido bajo presión anodizado y pintado de color negro - Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado - Las versiones C/EW tienen un difusor de vidrio plano extraclaro de seguridad templado con acabado ácido - Anillo de cierre de latón marino con acabado brillante ISO 9223 (CX) - Sistema hermético de conexión a la red WATER STOP - Caja empotrable en tecnopolímero, debe solicitarse por separado - Tornillos de anclaje de acero inoxidable - Las luminarias, puesto que se instalan en el suelo, están sometidas, a duros esfuerzos. Para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad es necesario que la instalación sea llevada a cabo de manera profesional, por personal cualificado y respetando las instrucciones de montaje - Las luminarias no deben ser instaladas en zonas hundidas - Las versiones RGBW y Tunable White se alimentan con 48V DC con driver SELV, disponibles como accesorios. La gestión del color es con interfaz DMX - Generador de señal DMX para versiones RGBW y Tunable White que se debe pedir por separado
Especificaciones técnicas
  • Referenciacricket-plus-10-rgbw-cm-marine
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosInground
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)82
  • Ancho (mm)105
  • Profundidad (mm)105
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000758
  • Nombre ETIMIn-ground luminaire
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Título OmniClass Buried Uplights

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía