Publique sus productos
DL SQUARE MIDI

DL SQUARE MIDI

Downlight LED empotrable, modular, cuadrado para interior.
Especificaciones
  • - Módulo LED, disipador de calor de fundición inyectada de aluminio, reflector con aro antideslumbrante integrado, difusor y unidad de alimentación externa - Todos los componentes se pueden cambiar posteriormente y sin necesidad de herramientas - Reflector con aro antideslumbrante integrado de fundición inyectada de ABS en blanco, con conexión opaca al módulo LED y disco de material sintético mateado (IP54) - Difusor integrado con dispersión óptima para una uniformidad muy elevada - Disipador de alta eficiencia FAST "Flexible Air Stream Technology" en aluminio fundido a presión - Luminaria equipada con alimentador - DALI regulable - Apto para placas de techos con un grosor de 1-25 mm - Facilidad de instalación sin necesidad de herramientas - Conector Wieland GST18i3 - Emergencia 1h - Emergencia 3h Opciones: - Reflector modular de retícula radial de alto brillo con marco antideslumbrante integrado de fundición inyectada de ABS metalizado, con conexión opaca al módulo LED - Reflector con aro antideslumbrante integrado de fundición inyectada de ABS en blanco, con conexión opaca al módulo LED
Especificaciones técnicas
  • Referenciadl-square-midi
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de productosDownlight and spotlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)74
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)190
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniClass Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía