Publique sus productos
DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

Downlight modular empotrable LED redondo para interiores.
Especificaciones
  • - Un único cuerpo de aluminio colado bajo presión desempeña todas las funciones: disipador de calor al LED, aro, fijación en el techo y conexión para grupo de alimentación) - Cerco interior opaco.(evita la dispersión de la luz en el techo suspendido) - Apto para placas de techos con un grosor de 1-25 mm - Difusor empotrable satinado para una excelente y elevada distribución homogénea de la luz - Reflector blanco modular estampado en ABS y unido al módulo LED para una reflexión neutra de la luz - Óptima disipación del calor mediante disipador en aluminio fundido a presión con tecnología FAST (Flexible Air Stream Technology) - Tolerancia de color conforme a MacAdam ≤3 SDCM - Luminaria equipada con alimentador - Emergencia 1/3h y DALI + emergencia 1/3h bajo petición
Especificaciones técnicas
  • Referenciadlsb150-led-opal-cover-95-mm
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de productosDownlight and spotlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)95
  • Ancho (mm)152
  • Profundidad (mm)152
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniClass Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía