Publique sus productos
PLATO 625 MP MULTIPOWER

PLATO 625 MP MULTIPOWER

Luminaria empotrable LED cuadrada para interiores.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio extruido pintado La luminaria está disponible con ópticas diferentes: - Difusor en PMMA opal para una difusión y uniformidad de la luz ideales - Difusor con micro-prismas para una difusión eficaz de la luz, un deslumbramiento reducido y una elevada uniformidad luminosa (MP) - LED con tecnología-Sidelight para una distribución luminosa homogénea en toda el área de difusión - Cuatro niveles de potencia regulables con el interruptor - Versión MULTIPOWER: Reducción del deslumbramiento según EN 12464-1 (en el nivel de potencia más bajo) - En la versión Tunable White, se pueden regular manualmente el nivel de iluminancia y el color de la luz de 2700 a 6500 K (DALI DT8) - Apto para techos modulares y de guía vista - Luminaria equipada con alimentador - Protección clase IP43 (para luminarias de superficie instaladas en techos cerrados) - Gracias a los accesorios que se pueden solicitar por separado, la luminaria se puede utilizar como superficie, suspendida y empotrable
Especificaciones técnicas
  • Referenciaplato-625-mp-multipower
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de productosCeiling recessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)9
  • Ancho (mm)620
  • Profundidad (mm)620
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniClass Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía