Publique sus productos
QUASAR 10 CEILING

QUASAR 10 CEILING

Serie de luminarias LED de techo, para interior y exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado ISO 9227 - Difusor de vidrio plano satinado por la cara interna - Juntas de polímeros - Tornillos y tuercas de cierre en acero inoxidable - Luminaria equipada con alimentador
Especificaciones técnicas
  • Referenciaquasar-10-ceiling
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosExterior ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCDecorative ceiling or flush mount fixture
  • Código UNSPSC39111521
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía